(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Board spring anti-vibration linear feeder that controls ground counterforces better than conventional units.
[Features]
· Smaller ground counterforce: New drive structure features ground counterforce that is smaller than conventional board spring anti-vibration types.
· No board spring or core gap adjustment: No need to deal with troublesome board spring or core gap adjustments with the use of separately sold variable frequency controllers.
· No vibration interference: No vibration interference even in combination with part feeders as vibrations are in the middle band of the vibration frequencies (all-wave/half-wave) zone of the part feeder.
· Uniform chute vibration angle: More uniform vibration angles for the whole chute and smoother supply of parts.
· Low power consumption: Operates close to resonance to obtain sufficient amplitudes with little current.
◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder
รหัสสินค้า |
---|
LFBR-350B |
LFBR-450B |
LFBR-600B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX (มิลลิเมตร) | ชู้ตเตอร์ มวล MAX (กิโลกรัม) | ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด (มิลลิเมตร) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,624.02 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 350 | 0.4 ถึง 1.2 | 40 | 0.12 | ||
฿ 29,446.06 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 60 วัน | 450 | 1.2 ถึง 2.3 | 45 | 0.14 | ||
฿ 35,448.11 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600 | 2.3 ถึง 4.0 | 55 | 0.28 |
กำลังโหลด …
วิธี | แหนบ ชนิด กันสั่นสะเทือน แหนบรถยนต์ | ตัวควบคุม ใช้งานได้ | C10-1VF/1VFEF | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง