1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง

CHS BASE PLATES

ที่ โฮลเดอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 943.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับ ๆ โต๊ะระดับ M6 ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
·ใช้ สกรู M16P1 เพื่อยึดขาตั้งเช่น ES-12 / ES-20สามารถติดตั้ง สเตจ โดยใช้ สกรู M4
·สามารถใช้ สกรู ยึด แผ่นฐาน (S-05) สำหรับยึดกับ โต๊ะระดับ
· BH-1 สามารถ ยึด ชนิดแผ่นเพลท ฐานรอง/แผ่นรอง ทุกทิศทาง

รหัสสินค้า
BH-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 943.53

CHS BASE PLATES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ภายนอก(มิลลิเมตร) 65 × 16 × 8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BH-1 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง