(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองตรง รูปวงแหวนที่มี จำนวน ซี่, แถว, ชุด มาก
[คุณสมบัติ]
· ด้วย อัตราทด ที่มาก จึงสามารถใช้เป็น เฟือง/เกียร์ ท้ายได้ด้วยการตัด
· ไม่มีการอบชุบด้วยความร้อน S45C
· การขัดเงา เคลือบสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ในกรณีที่ต้องการ อัตราทด ที่มาก
· โต๊ะหมุน แขนหุ่นยนต์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SSR2-120 |
SSR2-200 |
SSR2.5-120 |
SSR2.5-200 |
SSR3-120 |
SSR3-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (φ) | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | แบ็คแลช/ระยะฟรี (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,583.16 ฿ 5,884.24 | GEARS SSR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 194 | 2 | 120 | 0.17 ถึง 0.37 | ||
฿ 18,789.86 | KHK GEARS SSR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 354 | 2 | 200 | 0.20 ถึง 0.41 | ||
฿ 13,523.74 | KHK GEARS SSR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 245 | 2.5 | 120 | 0.19 ถึง 0.41 | ||
฿ 35,383.95 | KHK GEARS SSR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 445 | 2.5 | 200 | 0.22 ถึง 0.46 | ||
฿ 22,319.30 | KHK GEARS SSR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 296 | 3 | 120 | 0.22 ถึง 0.45 | ||
฿ 35,477.02 | KHK GEARS SSR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 416 | 3 | 160 | 0.22 ถึง 0.45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ(φ) | ไม่มีฮับ | รูปทรง | S5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของฮับ(มิลลิเมตร) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง