(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตจากไนล่อนและปราศจากข้อกังวลเรื่องงานซ่อมบำรุงเนื่องจากการกัดกร่อนและความเป็นพิษ น้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับเทอร์มินัลไลน์ สายพานลำเลียงแบบพกพา
[คุณสมบัติ]
· ล้อเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางเพื่อตอบสนองการไหลทุกรูปแบบ
· ฟังก์ชั่นของล้อ Omni คือการเคลื่อนที่ในหลายทิศทางโดยผสมผสานการหมุนของตัวเครื่อง (ล้อ) บนเพลา, (การเคลื่อนไหวด้านหน้าและด้านหลัง) และการหมุนของโรเลอร์ทรงกระบอก (บาร์เรล) ที่เส้นรอบวง (การเคลื่อนที่ซ้ายและขวา)
· ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายภาชนะขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายในหลายทิศทางด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
· ตัวเครื่อง/กระบอกเป็นไนล่อนทั้งคู่และปราศจากข้อกังวลในการซ่อมบำรุงจากการกัดกร่อนและความเป็นพิษ
· น้ำหนักเบา และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทอร์มินัลไลน์สายพานลำเลียงแบบเคลื่อนที่ในการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมอาหารทะเล และการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชนิด | อื่น ๆ | รูปทรง | Omni | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 20.1 ถึง 50.0 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก(N) | 50 | วัสดุเฟรม | ไนล่อน | วัสดุบาร์เรล | ไนล่อน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 80 | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง