(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ทนต่อการดัดงอและเสียดสีได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TUNA-3 |
TUNA-5 |
TUNA-7 |
TUNA-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (ม.) | ช่วงการดำเนินงาน (ม.) | ความยาว ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.00 ฿ 454.01 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.78 | 2 | 180 | 4989999351422 | 279-5744 | 190 | ||
฿ 544.00 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 4 | 400 | 4989999351439 | 279-5752 | 280 | ||
฿ 876.00 ฿ 671.19 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.23 | 6 | 630 | 4989999351446 | 279-5761 | 370 | ||
฿ 700.71 ฿ 664.06 | AIR COIL HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.4 | 8 | 800 | 4989999351453 | 279-5779 | 460 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน |
สี | สีน้ำเงิน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 42 |
อุปกรณ์เสริม | นิปเปิล R1/4 × R1/4 | ข้อต่อ | เกลียวใน G1/4, เกลียวในยูนิเวอร์ซัล G1/4 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง