• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

One Touch Window, Basic Shape, Pressure-resistant Type, P Series

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CMD-P2-V

Part Number
CMD-P2-V
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material of Gasket Neoprene Rubber Window Frame Dimensions A1 (Short End)(mm) 200 Window Frame Dimensions B1 (Long Side)(mm) 300
Corrosion Resistance Standard Cover Thickness H(mm) 65

Please check the type/dimensions/specifications of the part CMD-P2-V in the One Touch Window, Basic Shape, Pressure-resistant Type, P Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMD-P2-V ในชุด One Touch Window, Basic Shape, Pressure-resistant Type, P Series