1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Heavy Class, ประเภทรถบรรทุก, สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก, พร้อม ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง , ล้อ โพลียูรีเทน พร้อมเบรก, ชุบด้วยไฟฟ้า

Heavy Class, ประเภทรถบรรทุก, สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก, พร้อม ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง , ล้อ โพลียูรีเทน พร้อมเบรก, ชุบด้วยไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,741.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความต้านทานการเริ่มต้นเคลื่อนที่ลดลงสู่ค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ ความทนทานเป็นเลิศ และทนการเสียดสีได้ดีกว่าโลหะ

รหัสสินค้า
107HB-PASSALE
109HB-PAS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,741.71

฿ 2,087.13

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 130220.01 ถึง 320.00254.87171909010038823.2

฿ 6,240.14

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 187320.01 ถึง 485.004419090110110150451304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ โพลียูรีเทน (adiprene R)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง มีจำหน่าย เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 10.5