1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Heavy Class, 600HB-P, แบบอยู่กับที่, for งานรับน้ำหนักมาก, with ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง , ล้อ เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ

Heavy Class, 600HB-P, แบบอยู่กับที่, for งานรับน้ำหนักมาก, with ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง , ล้อ เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 795.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับของหนักที่มีความต้านทานการเริ่มต้นเคลื่อนที่ต่ำ หมุนได้อย่างราบรื่น และไม่บิดเบี้ยวแม้จะอยู่กับที่เป็นเวลานานภายใต้การบรรทุกหนัก

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อสำหรับของหนักที่มีความต้านทานการเริ่มต้นเคลื่อนที่ต่ำ และหมุนได้อย่างราบรื่น
·ไม่เสียรูปแม้รับโหลดอยู่กับที่เป็นเวลานานก็ตาม
·ใช้ ตลับลูกปืนทรงกระบอกสำหรับชิ้นส่วนที่หมุนของล้อ มีคุณสมบัติการรับโหลดสูง และการหมุนของล้อราบรื่น

รหัสสินค้า
604ZH-P
607HB-P
609HB-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 795.30

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 68140.01 ถึง 220.00156.8663680505028ไม่มี6.52.3

฿ 2,524.65

UCH CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 130220.01 ถึง 320.00254.8103521237210038มีจำหน่าย10.52.9

฿ 4,219.35

UCH CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 187320.01 ถึง 485.00441112631358615045มีจำหน่าย10.53.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ เรซิ่น ฟีนอล
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม