1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อรับโหลดปานกลาง Truck Type ยางสังเคราะห์ ซีรีส์ 100ZH (Packing Caster)

ลูกล้อรับโหลดปานกลาง Truck Type ยางสังเคราะห์ ซีรีส์ 100ZH (Packing Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 986.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุนเงียบ ทนต่อแผ่นดินไหว และมีการออกแบบ ทนต่อแรงกระแทกซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคงบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ

รหัสสินค้า
104ZHZ
106ZHSALE
107ZH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 986.21

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 6880.01 ถึง 140.0083.3505064645028516.52.3

฿ 1,782.19

฿ 952.94

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106140.01 ถึง 220.001477171909075377510.53.2

฿ 2,304.00

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 130140.01 ถึง 220.00171.571719090100388810.53.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม สี ล้อ สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง)