1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Truck Type ยางสังเคราะห์ มีตลับลูกปืนทรงกระบอก ซีรีส์ 100B (Packing Caster)

ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Truck Type ยางสังเคราะห์ มีตลับลูกปืนทรงกระบอก ซีรีส์ 100B (Packing Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอกกับเพลาล้อทำให้การเคลื่อนที่ง่ายแม้จะมีน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
105B
106B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)

฿ 537.72

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8068.66357

฿ 602.84

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 9373.57563

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ เงียบ ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ระยะ รูติดตั้ง P2(มิลลิเมตร) 54
ระยะ รูติดตั้ง P1(มิลลิเมตร) 36 ขนาด (ความยาว) L2(มิลลิเมตร) 70 ขนาด (กว้าง) L1(มิลลิเมตร) 54
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 23 สี ล้อ สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง มีจำหน่าย
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 6.5 ความหนาของเบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 2.3