1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานซิงโครนัส ชนิด XXH

สายพานซิงโครนัส ชนิด XXH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,312.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ทำงานอย่างเหมาะสมและสามารถส่งแรงได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น และแทบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่โดยสิ้นเชิง

[คุณสมบัติ]
· สายพานและพูลเล่ย์ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง และจำนวนรอบการหมุนและการเคลื่อนไหวเป็นไปตามการคำนวณ
· ไม่มีหน้าสัมผัสโลหะกับโลหะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เติมน้ำมัน
· ไม่จำเป็นต้องใช้ความตึงเริ่มต้นสูง ดังนั้นแบริ่งและมอเตอร์จึงมีขนาดเล็กได้
· นอกเหนือจากคุณสมบัติมาตรฐานแล้ว ยังมีการสร้างสายพานซิงโครแบบพิเศษต่อไปด้วย
· สายพานซิงโครสำหรับโหลดหนัก (สำหรับการส่งกำลังสูง: ชนิด XH, XXH)
· สายพานซิงโครชนิดทนน้ำมัน (สำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องสัมผัสน้ำมันปริมาณมาก)
· สายพานซิงโครชนิดทนความร้อน (สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ 90°C ถึง 120°C)

รหัสสินค้า
1400XXH300
800XXH500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวงยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 23,312.39

BAN SYNCHRONISED BELT 1 ชิ้น 14 วัน 76.23556

฿ 24,244.19

BAN SYNCHRONISED BELT 1 ชิ้น 13 วัน 1272032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน มาตรฐาน (ด้านเดียว) วัสดุ สายพาน สายพาน ยาง
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน ไฟเบอร์กลาส ชุด สายพาน XXH ประเภทรูปทรงสายพาน เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม
แรงบิด เกียร์ แรงบิด สูง