1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด W สองเส้นบ่งชี้ (ไดรฟ์อิน)

ชนิด W สองเส้นบ่งชี้ (ไดรฟ์อิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักโปร่งใสทำจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีความแข็งพิเศษ ซึ่งทนทานต่อการแตกหักและความเสียหายจากการกระแทก
· แผ่นสะท้อนเป็นสีขาว ดังนั้นเส้นสีแดงและธงชาติญี่ปุ่นจึงมองเห็นได้ในระดับต่ำ
· แผ่นสะท้อนมีคุณสมบัติขับไล่น้ำมัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของน้ำมัน
· ติด/ถอดง่าย ซึ่งช่วยให้ทำความสะอาดแผ่นสะท้อนได้ง่ายขึ้นโดยเพียงแค่ถอดออกจากบอดี้หลัก
· ทนความร้อนประมาณ 100°C

รหัสสินค้า
W-25-2
W-30-2
W-35-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด แบบกลม, เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φ)

฿ 156.19

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 25

฿ 168.58

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 30

฿ 188.58

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภททรง แบบกลม ประเภทวงกลม ประเภทน็อคดาวน์ (ไม่มี ปลอกสวม) ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ไลน์
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100
รายละเอียด ฟังก์ชั่น สำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ประเภทเส้นคู่