1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รุ่น N ไม่มีแผ่นสะท้อน (ชนิดเกลียว)

OIL GAUGE

รุ่น N ไม่มีแผ่นสะท้อน (ชนิดเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• โปรดใช้ชนิด N วงกลมสีแดง (Hinomaru) กับเครื่องจักรความเร็วสูงที่มีแนวโน้มจะเกิดฟองน้ำมันอย่างรุนแรง
• ใช้ชนิด N แบบไม่มีแผ่นสะท้อนหากต้องการดูภายใน
· บอดี้หลักโปร่งใสทำจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีความแข็งพิเศษ ซึ่งจะไม่แตกไม่ว่าจะกระแทกแรงแค่ไหน
• แผ่นสะท้อนเป็นสีขาว เพื่อให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์วงกลมสีแดง (Hinomaru) มองเห็นได้แม้ในที่แสงน้อย
• แผ่นสะท้อนมีคุณสมบัติขับไล่น้ำมัน คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องคราบน้ำมัน/การปนเปื้อน
• ติดตั้งและถอดง่ายมาก แม้ว่าแผ่นสะท้อนจะสกปรก สามารถถอดตัวบอดี้และทำความสะอาดได้ทุกเมื่อ
• ทนความร้อนได้ถึง 100°C

คุณสมบัติ

● ใช้สำหรับเครื่องจักรความเร็วสูงที่มีการตีฟองน้ำมันอย่างเข้มข้น
● เนื่องจากเป็นชนิดเกลียว จึงง่ายต่อการติดและถอด

สเปค

● ความกว้าง (มม.): 22
● ขนาดความกว้างหน้าตัด (มม.): 19.0
● ความหนา (มม.): 10
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง: 1/4PF
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 50
● ชนิดเกลียว
● อุณหภูมิทนความร้อน: 100°C
● ชนิด Hinomaru

วัสดุ

● โพลีคาร์บอเนต (PC)
รหัสสินค้า
N-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 169.00

OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภททรง แบบกลม ประเภทวงกลม ชนิดเกลียวใน ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ไม่
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ไม่ แบบกลม-shaped สกรูติดตั้ง PF1/4 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100 รายละเอียด ฟังก์ชั่น สำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ไม่มีเพลทสะท้อน มิติ ก(มิลลิเมตร) 22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-01 ในชุด รุ่น N ไม่มีแผ่นสะท้อน (ชนิดเกลียว)