(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอดี้หลักทำจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีความแข็งพิเศษที่ทนทานต่อความเสียหายจากการกระแทกใด ๆ แผ่นสะท้อนทำหน้าที่ขับไล่น้ำมันจึงไม่ต้องกังวลว่าแผ่นสะท้อนจะเปื้อนน้ำมัน ถอดและทำความสะอาดได้ง่ายแม้สิ่งสกปรกจะเข้าจากทางเข้า/ออกน้ำมันก็ตาม
ชนิด | ประเภททรง แบบกลม | ประเภทวงกลม | ชนิดสกรู | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ไลน์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ | ชนิด แบบกลม, เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง(φ) | 55 | รู สกรูติดตั้ง รูปทรง แบบกลม ตรงกลาง ( พิทช์)(มิลลิเมตร) | 67.5 |
แบบกลม-shaped สกรูติดตั้ง | M5 (P0.8) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
รายละเอียด ฟังก์ชั่น สำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ชนิด HL |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MD-HL ในชุด รุ่น M, HL (ชนิดใช้สกรูยึด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง