(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเวจนี้มีรูปทรงพิเศษที่ช่วยให้ทำการหยุดได้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.48 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 656.84 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 455.48 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 38 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 656.84 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 38 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 495.99 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 40 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 697.36 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 40 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 495.99 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 42 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 697.36 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 42 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 535.90 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 46 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 818.30 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 46 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 576.42 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 898.72 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 616.93 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 56 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,060.18 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 56 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 697.36 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 65 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,261.55 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 65 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 757.83 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,624.37 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA | ||
฿ 959.20 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 85 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 2,068.22 | IWT SET COLLAR SCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 85 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | สแตนเลส | NA |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นเวจ | สเปค | พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | สกรู มี 2 รู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง