1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสลิทแบบมาตรฐาน, สกรูหกเหลี่ยมแบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (เกลียวละเอียด)

ปลอกสลิทแบบมาตรฐาน, สกรูหกเหลี่ยมแบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 469.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สำหรับเพลาเกลียว (เกลียวละเอียด) ได้
· เนื่องจากรูปทรงภายนอกเป็นหกเหลี่ยม จึงสามารถติดตั้งสินค้าด้วยประแจได้
· โครงสร้างสลิทช่วยให้ขันแน่นได้โดยไม่ทำให้เพลาเกลียวเสียหาย

รหัสสินค้า
SCS08H09CH
SCS08H09SH
SCS10H09CH
SCS10H09SH
SCS12H12CH
SCS12H12SH
SCS15H14CH
SCS15H14SH
SCS16H14CH
SCS16H14SH
SCS20H14CH
SCS20H14SH
SCS25H14CH
SCS25H14SH
SCS30H14CH
SCS30H14SH
SCS35H14CH
SCS35H14SH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเกลียว ของ เกลียว ภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 475.43

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 10826เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM8XP0.75

฿ 630.61

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 10826สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM8XP0.75

฿ 469.16

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 101029เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM10XP0.75

฿ 677.40

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101029สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM10XP0.75

฿ 509.67

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 101232เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM12XP1.0

฿ 731.60

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 101232สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM12XP1.0

฿ 576.42

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101539เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM15XP1.0

฿ 858.81

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101539สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM15XP1.0

฿ 576.42

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101639เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM16XP1.0

฿ 858.81

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 101639สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM16XP1.0

฿ 636.89

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102044เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM20XP1.0

฿ 979.76

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102044สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM20XP1.0

฿ 717.31

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 102550เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM25XP1.5

฿ 1,053.91

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 102550สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM25XP1.5

฿ 764.37

SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103054เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM30XP1.5

฿ 1,134.33

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 103054สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM30XP1.5

฿ 878.77

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103560เหล็กกระบวนการเตรียมผิวเหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำM35XP1.5

฿ 1,161.17

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 103560สเตนเลสไม่มี กระบวนการเตรียมผิวสแตนเลสNAM35XP1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แผ่นสลิท สเปค รู เกลียว ความหนา รุ่นมาตรฐาน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่