1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสลิทแบบมาตรฐาน สกรูแบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับกระบอกสูบ)

ปลอกสลิทแบบมาตรฐาน สกรูแบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับกระบอกสูบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าสามารถใช้สำหรับส่วนเกลียวของก้านกระบอกสูบได้
· ขอบด้านนอกมีรอยหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
· ร่องสลิทช่วยให้ขันแน่นได้โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย

รหัสสินค้า
SCS08CA10C
SCS08CB10C
SCS10C10C
SCS12CA10C
SCS12CB10C
SCS14C10C
SCS16C10C
SCS18C11C
SCS20C12C
SCS22C13C
SCS26C14C
SCS27CA14C
SCS27CB14C
SCS30C15C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D ขนาดเกลียว ของ เกลียว ภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 354.49

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1023M8XP1.0

฿ 354.49

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1023M8XP1.25

฿ 375.05

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1025M10XP1.25

฿ 388.73

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 1027M12XP1.25

฿ 395.01

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1027M12XP1.5

฿ 395.01

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1029M14XP1.5

฿ 408.69

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 1032M16XP1.5

฿ 449.20

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 1034M18XP1.5

฿ 469.16

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 1040M20XP1.5

฿ 489.72

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 8 วัน 1042M22XP1.5

฿ 556.46

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1046M26XP1.5

฿ 700.00

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 15 วัน 1047M27XP1.5

฿ 556.46

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1047M27XP2.0

฿ 616.93

IWT SET COLLAR SCS 1 ชิ้น 5 วัน 1052M30XP1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แผ่นสลิท สเปค พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง / รู เกลียว วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง 2 หลุม
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ