(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สำหรับเพลาเกลียว (เกลียวละเอียด) ได้
· โครงสร้างสลิทช่วยให้ขันแน่นได้โดยไม่ทำให้เพลาเกลียวเสียหาย
รหัสสินค้า |
---|
SCS06H09C |
SCS08H09C |
SCS10H09C |
SCS12H12C |
SCS15H14C |
SCS16H14C |
SCS20H15C |
SCS25H15C |
SCS30H15C |
SCS35H15C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ขนาดเกลียว ของ เกลียว ภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.75 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 20 | M6XP0.75 | ||
฿ 308.31 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 25 | M8XP0.75 | ||
฿ 301.14 ฿ 174.03 | SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | M10XP0.75 | ||
฿ 354.49 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 31 | M12XP1.0 | ||
฿ 408.69 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 38 | M15XP1.0 | ||
฿ 379.48 ฿ 215.13 | SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 38 | M16XP1.0 | ||
฿ 469.16 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 44 | M20XP1.0 | ||
฿ 505.77 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | M25XP1.5 | ||
฿ 691.08 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 56 | M30XP1.5 | ||
฿ 757.83 | IWT SET COLLAR SCS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 60 | M35XP1.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | รู เกลียว | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง