(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ยึดกับเพลาด้วยสกรูตัวหนอนได้
· แหวนตัวในของตลับลูกปืนสามารถสวมอัดที่ขอบด้านข้าง พร้อมลบมุม 30° ได้
· สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีคีย์ได้ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ช่วยให้สามารถปลดคีย์ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ | ความกว้างของ กุญแจ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.69 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 28 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 5.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 334.54 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 28 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 5.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 233.55 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 28 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 5.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 354.49 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | 28 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 5.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 233.55 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 32 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 5.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 254.11 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 32 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 6.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 254.11 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 32 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 6.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 375.05 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 32 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 6.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 294.02 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 38 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 8.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 314.58 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 42 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 8.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 475.43 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 42 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 8.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 314.58 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 45 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 8.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 354.49 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 49 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 8.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 576.42 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 49 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 8.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 375.05 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 53 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 10.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 449.20 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 59 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 10.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 697.36 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 59 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 535.90 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 64 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 10.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 596.37 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 72 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 12.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,060.18 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 72 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 636.89 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 75 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 14.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,161.17 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 75 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 14.5 | สแตนเลส | NA | ||
฿ 803.44 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 79 | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | 14.5 | เหล็กกล้า | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,241.59 | IWT SET COLLAR SC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 79 | สเตนเลส | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 14.5 | สแตนเลส | NA |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | สกรูตัวหนอน | สเปค | ร่องนูนที่ กุญแจ | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง