(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ควบคุม วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม โซลินอยด์ตามสัดส่วนด้วยระบบ ระบบควบคุมลูป เปิดมี ฟังก์ชั่น ปรับเวลาตอบสนองซึ่งสามารถเปลี่ยน เอาต์พุต ความดัน โดยไม่ทำให้เกิดการกระแทก
[คุณสมบัติ]
·ลักษณะ กระแสไฟฟ้า คงที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีความผันผวนของ กระแส Output เนื่องจากอุณหภูมิของโซลินอยด์สูงขึ้นหรือความผันผวนของ แรงดันไฟเลี้ยง
·รูปคลื่นกระแสเอาท์พุต (ความถี่และแอมพลิจูด) ได้รับการกำหนดค่าเพื่อให้ฮิสเทรีซิสและความละเอียดของวาล์วควบคุมโซลินอยด์ตามสัดส่วนอยู่ในการตั้งค่าที่ดีที่สุด
· กระแสไฟฟ้า ถูกควบคุมโดยวิธี PWM (การมอดูเลต ความกว้างของลูกคลื่น ) ซึ่งช่วยลดการสร้างความร้อนจากไดรเวอร์
·คุณสมบัติ (ฟังก์ชั่น) ฟังก์ชั่นสำหรับการค่อยๆเปลี่ยน กระแส Outputทำให้สามารถเปลี่ยน เอาต์พุต ความดัน น้ำมัน ตกใจ (สามารถปรับการสตาร์ทและปิดเครื่องได้อย่างอิสระ)
ชนิด | ชุดขับมอเตอร์ สำหรับคอนโทรลเลอร์ | ตัวควบคุม เป้าหมาย | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม สัดส่วนแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดันไฟเลี้ยง | AC100, 200, 220 V (ทั่วไป 50/60 hz) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 55 ℃ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง