1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลูกสูบ ซีรีส์ V

ปั๊มลูกสูบ ซีรีส์ V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตอบสนองดีและมีเสถียรภาพสูง ในขณะเดียวกันก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรหลัก มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการสูญเสียกำลัง ช่วยลดอุณหภูมิน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมา และยังช่วยลดความจุถัง มอบการทำงานที่เงียบตลอดช่วงความดันทั้งหมดสำหรับแต่ละซีรีส์ผลิตภัณฑ์

[คุณสมบัติ]
· มอบการทำงานที่เงียบตลอดช่วงความดันทั้งหมดสำหรับแต่ละซีรีส์ผลิตภัณฑ์
· มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการสูญเสียกำลัง ช่วยลดอุณหภูมิน้ำมันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความจุของถังที่จำเป็น
· ตอบสนองดีและมีเสถียรภาพสูง ในขณะเดียวกันก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรหลัก

รหัสสินค้า
V8A1RX-20
V15A1R-95
V15A1RX-95
V15A1RY95
V15A2R-95
V15A2RX-95
V15A3R-95
V15A3RX-95
V15C13RHX95
V15C13RJBX95
V23A1R-30
V23A1RX-30
V23A2RX-30
V23A3RX-30
V38A1R-95
V38A1RX-95
V38A2R-95
V38A2RX-95
V38A3R-95
V38A3RX-95
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการปลดปล่อยตามทฤษฎีต่อ กระบวนการแปรรูป
(cm3 / รอบ)
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ช่วงการปรับ ความดัน
(Mpa {kgf / cm2})
ทิศทางของ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ดูด ปลด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 25,778.56

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 5 วัน 8.0การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตอยู่ด้านข้างG3 / 4G3 / 4

฿ 61,529.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 14 วัน 14.8การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตตามแนวแกนG1G1

฿ 47,136.50

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14.8การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 56,160.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 14 วัน 14.8การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตตามแนวแกนSHA15,SSA20RC3 / 8

฿ 61,529.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 12 วัน 14.8การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน1.5 to 14 {15 to 140}พอร์ตตามแนวแกนG1G1

฿ 57,351.67

HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 12 วัน 14.8การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน1.5 to 14 {15 to 140}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 61,529.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 19 วัน 14.8การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน3.5 ถึง 21 {35 ถึง 210}พอร์ตตามแนวแกนG1G1

฿ 57,351.67

HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 14 วัน 14.8การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน3.5 ถึง 21 {35 ถึง 210}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 85,747.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 19 วัน 14.8อุปกรณ์ควบคุม ความดัน ตนเอง-พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 102,951.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 19 วัน 14.8วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม แบบแม่เหล็กไฟฟ้า-พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 100.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 23.0การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตตามแนวแกนG1G1

฿ 69,400.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 23.0การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 69,400.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 23.0การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน1.5 to 14 {15 to 140}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 100.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น ขอราคา 23.0การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน3.5 ถึง 21 {35 ถึง 210}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1G1

฿ 91,593.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 37.7การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตตามแนวแกนG1 1/4G1 1/4

฿ 83,529.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 37.7การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน0.8 to 7 {8 to 70}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1 1/4G1 1/4

฿ 91,593.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 37.7การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน1.5 to 14 {15 to 140}พอร์ตตามแนวแกนG1 1/4G1 1/4

฿ 91,593.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 37.7การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน1.5 to 14 {15 to 140}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1 1/4G1 1/4

฿ 91,593.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 37.7การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน3.5 ถึง 21 {35 ถึง 210}พอร์ตตามแนวแกนG1 1/4G1 1/4

฿ 91,593.00

DKY HYDRAULIC PUMP 1 ชิ้น 40 วัน 37.7การ อุปกรณ์ควบคุม ชดเชย ความดัน3.5 ถึง 21 {35 ถึง 210}พอร์ตอยู่ด้านข้างG1 1/4G1 1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปั๊ม มอเตอร์ ไม่ วิธีการติดตั้ง ไม่มีการติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
ช่วงอุณหภูมิ น้ำมัน ใช้งาน(℃) ::45 หรือน้อยกว่า ประเภทปั๊ม ปั๊มลูกสูบ อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต(นาที) 500 ถึง 1800
น้ำมัน ไฮดรอลิก ใช้แล้ว น้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียม