(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
35 mpa, 100 L / min (G02), 160 L / min (G03) ความดัน สูงและ กระแสไฟฟ้า สำเร็จIEC pub529 โครงสร้างฝุ่นและกันน้ำ IP65 สอดคล้องตามมาตรฐานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป (CE)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันใช้งานสูงสุด | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | การวางตำแหน่งที่เป็นกลาง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ประเภทแผงหลอด | ประเภทโซลินอยด์ | ระบบ ไพล็อต | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มวล (กิโลกรัม) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,218.33 | HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 9,916.67 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 18,167.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 17,218.33 | HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 24 V DC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 23,933.33 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 24 V DC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 10,116.67 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 14,791.02 | HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 9,550.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 16,525.40 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 23,922.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 10,466.67 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 33,258.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 13,033.33 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 10,050.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 24 V DC | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 24 V DC | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 24 V DC | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง แบบ (ไม่มีแบบ ตัวหยุดหมุน ใช้ได้กับ KSO-G02 เท่านั้น) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง แบบ (ไม่มีแบบ ตัวหยุดหมุน ใช้ได้กับ KSO-G02 เท่านั้น) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | PABT เปิด | 24 V DC | [ไม่ - สปริง ตัวหยุดหมุน] ไม่มี สปริง แบบ (ไม่มีแบบ ตัวหยุดหมุน ใช้ได้กับ KSO-G02 เท่านั้น) | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมดเปิด | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 21,213.33 | HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 21,455.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 21,213.33 | HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 24,174.12 | DAIKIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | ภายใน | อุปกรณ์เสริมภายนอก | 1 / 4B (8 A) | 2.2 | 364-9008 | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ PA | 24 V DC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ PA | 24 V DC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 mpa | 100 | การเชื่อมต่อสายไฟ PT | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 1 / 4B (8 A) | - | - | ||
฿ 25,216.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 35 mpa | 130 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 91,200.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 160 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 24 V DC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 19,116.67 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 35 mpa | 130 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 33,575.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 35 mpa | 130 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 130 | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 160 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมดเปิด | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 59,133.33 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 130 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 130 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 35,545.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 35 mpa | 160 | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 mpa | 130 | การเชื่อมต่อสายไฟ PA | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 mpa | 130 | การเชื่อมต่อสายไฟ PT | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | - | - | 3 / 8B (10 A) | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | น้ำมัน ไฮดรอลิก | น้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียม | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานีมินิโฮลด์ | ไม่ | ตัวเลือก | รูปทรง กล่อง เทอร์มินอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง