02 Series Stack Type Check Valve

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MC-02P-05-65

 
Part Number
MC-02P-05-65
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
14 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Max. Flow(ℓ/min) 40 Nominal Diameter 1/4B(8A) Type Stack shape
Max. Operating Pressure(MPa) 25 Cracking pressure 0.05MPa Screw Type Rc

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-02P-05-65 in the 02 Series Stack Type Check Valve series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-02P-05-65 ในชุด 02 Series Stack Type Check Valve