(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการกำหนดค่าวงจร ไฮดรอลิก ให้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าวงจรหลัก
·แรงดันทุติยภูมิจะคงที่แม้ว่า ความดัน หลักในวงจรหลักจะมีความผันผวนก็ตาม
·การเชื่อมต่อวาล์วควบคุมระยะไกลเข้ากับช่องระบายอากาศจะช่วยให้สามารถควบคุมแรงดันของวงจรแยกส่วนจากระยะไกลได้
·มีตัวเลือกที่มีกลไกเพื่อช่วยป้องกันแรงดันไฟกระชาก
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 3/8B(10A) | ช่วงการปรับ ความดัน mpa {kgf / cm2} | 0.15 ถึง 7 {1.5 ถึง 70} | แรงดันใช้งานสูงสุด mpa {kgf / cm2} | 14{140} |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล สูงสุด L / นาที | 30 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดปะเก็นแผ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง