1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
02 ซีรี่ส์ วาล์วลดความดัน แบบ วางซ้อนทับ

02 ซีรี่ส์ วาล์วลดความดัน แบบ วางซ้อนทับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม มีส่วน อุปกรณ์ควบคุม แบบแยกส่วนและโครงสร้างแบบเรียงซ้อน

รหัสสินค้า
MG-02A-1-55
MG-02A-2-55
MG-02P-03-55SALE
MG-02P-2-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม ช่วงการปรับ ความดัน mpa {kgf / cm2}

฿ 100.00

DKY HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา พอร์ท A0.7 to 7 {7 to 70}

฿ 100.00

DKY HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา พอร์ท A3.5 to 16 {35 to 160}

฿ 12,222.00

฿ 10,644.14

DKY HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พอร์ท P0.3 to 3.5 {3 to 35}

฿ 100.00

DKY HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา พอร์ท P3.5 to 16 {35 to 160}

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 1/4B(8A) แรงดันใช้งานสูงสุด mpa {kgf / cm2} 25{250} อัตราการไหล สูงสุด L / นาที 40