1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว ควบคุมด้วยตนเอง J ซีรี่ส์

วาล์ว ควบคุมด้วยตนเอง J ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,643.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ทิศทางสำหรับเปลี่ยนทิศทางที่ น้ำมัน ไหล แกนหมุนทำงานโดยตรงโดยใช้คันโยกแบบแมนนวลรวมกับ วางซ้อนทับ วาล์ว ขนาด 02 เพื่อสร้างวงจรประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
JM-G02-2B-20
JM-G02-2C-20
JM-G02-2N-20
JM-G02-4C-20
JM-G02-4N-20
JM-G02-66C-20
JM-G02-66N-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทสปูล วิธีการดำเนินการสปูล

฿ 21,146.67

HYD MANUAL CONT VALVE 1 ชิ้น 19 วัน PABT เปิดสปริง ออฟเซ็ท ชนิด

฿ 21,146.67

HYD MANUAL CONT VALVE 1 ชิ้น 19 วัน ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมดสปริง เซ็นเตอร์แบบ

฿ 18,643.38

HYD MANUAL CONT VALVE 1 ชิ้น 19 วัน ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมดไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน)

฿ 21,146.67

HYD MANUAL CONT VALVE 1 ชิ้น 19 วัน การเชื่อมต่อสายไฟ ABTสปริง เซ็นเตอร์แบบ

฿ 21,146.67

HYD MANUAL CONT VALVE 1 ชิ้น 19 วัน การเชื่อมต่อสายไฟ ABTไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน)

฿ 22,718.33

HYD MANUAL CONT VALVE 1 ชิ้น 19 วัน การเชื่อมต่อสายไฟ PTสปริง เซ็นเตอร์แบบ

฿ 22,718.33

HYD MANUAL CONT VALVE 1 ชิ้น 19 วัน การเชื่อมต่อสายไฟ PTไม่มี สปริง (แบบมี ตัวหยุดหมุน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 1 / 4B (8 A) แรงดันใช้งานสูงสุด mpa {kgf / cm2} 21{210} อัตราการไหล สูงสุด L / นาที 30