(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ความดัน สูงสุดถึง 24.5 mpa
·สำหรับอุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า |
---|
VH-4PSW-S |
VH-4RF-S |
VH-6PSW-S |
VH-6RF-S |
VH-8PSW-S |
VH-8RF-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,739.80 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม | - | [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม | - | 1/4B | ||
฿ 10,739.80 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | - | ||
฿ 11,568.24 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม | - | [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม | - | 3/8B | ||
฿ 11,568.24 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | - | ||
฿ 12,390.64 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม | - | [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม | - | 1/2B | ||
฿ 12,390.64 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS316 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 :: 400 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 24.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง