1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วหยุด - สต็อปวาล์วหัวเข็ม - ซีรีส์ VN

วาล์วหยุด - สต็อปวาล์วหัวเข็ม - ซีรีส์ VN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,209.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งานแรงดันสูงสุด 24.5 MPa

รหัสสินค้า
VN-4D-S
VN-4PSW-S
VN-4RF-S
VN-6D-S
VN-6MD-S
VN-6PSW-S
VN-6RF-S
VN-8D-S
VN-8MD-S
VN-8PSW-S
VN-8RF-S
VN-10MD-S
VN-12MD-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 5,025.36

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-6.35-

฿ 4,209.01

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม-[ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม--1/4B

฿ 4,209.01

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน [Rc (R)] Rc1/4B[Rc (R)] Rc1/4B--

฿ 6,416.18

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-9.53-

฿ 5,025.36

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-6-

฿ 4,614.16

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม-[ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม--3/8B

฿ 4,614.16

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน [Rc (R)] Rc3/8B[Rc (R)] Rc3/8B--

฿ 7,063.21

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-12.7-

฿ 5,835.66

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-8-

฿ 5,025.36

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน [ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม-[ประเภทการเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ] ข้อต่อสวมเชื่อม--1/2B

฿ 5,025.36

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน [Rc (R)] Rc1/2B[Rc (R)] Rc1/2B--

฿ 6,652.01

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-10-

฿ 7,063.21

IHR VALVE 1 ชิ้น 21 วัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK-12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS316 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 230
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 24.5