(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป สำหรับท่อไฮดรอลิกที่ได้รับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 14 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KLN8-R1/4-B ในชุด ข้อต่อและวาล์วของข้อต่อตาไก่สำหรับท่อทองแดง B-Type ข้อต่องอ มีนิปเปิล (เกลียวนอก)
รหัสสินค้า |
---|
KLN10-R1/4-B |
KLN10-R3/8-B |
KLN4-R1/8-B |
KLN6-R1/4-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 368.50 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 185.03 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 296.71 | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง