(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป กรุณาใช้กับท่อด้วยแรงดันใช้งานสูงสุด 3.5 MPa หรือต่ำกว่า โดยไม่มีแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เช่น ท่อหล่อลื่น ท่อจาระบี หรือท่อนิวเมติก
รหัสสินค้า |
---|
KO4-B-1 |
KO6-B-1 |
KO8-B-1 |
KO10-B-1 |
KO12-B-1 |
KO15-B-1 |
KO20-B-1 |
KO25-B-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.90 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 32.20 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 38.25 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 44.29 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 50.50 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 68.79 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 15 | ||
฿ 92.98 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 20 | ||
฿ 123.68 | IHR COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง