(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป ใช้กับแรงดันใช้งานสูงสุด 3.5 MPa หรือต่ำกว่าโดยไม่มีแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เช่น ท่อน้ำมันหล่อลื่น ท่อจาระบี หรือท่อนิวเมติก
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) | 10 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 10 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KL10-B-1 ในชุด ข้อต่อและวาล์วของข้อต่อตาไก่สำหรับท่อทองแดง B-1 Type - ข้อต่องอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง