(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อลดของข้อต่อตาไก่สำหรับท่อเหล็กแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูง (13.7 MPa~) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป
· ท่อรองรับการดัด การตัดเกลียว การเชื่อม การผายปลาย และการบัดกรีไม่จำเป็น
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแรงดันสูง เช่น การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฮดรอลิก
· เป็นที่นิยมในหลากหลายอุตสาหกรรมและมีเสียงตอบรับที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
KRE10-080E |
KRE15-100E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.55 ฿ 231.73 | COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
฿ 451.20 ฿ 249.92 | COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด ท่อเหล็ก | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 40 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง