1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อทนต่อแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก NE-Type - ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับสายยาง

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE

ข้อต่อทนต่อแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก NE-Type - ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับสายยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 272.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยนตาไก่ต่อสายยางสำหรับท่อเหล็กแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูง (13.7 MPa~) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป
· ท่อรองรับการดัด การตัดเกลียว การเชื่อม การผายปลาย และการบัดกรีไม่จำเป็น
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกแรงดันสูง เช่น การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฮดรอลิก
· เป็นที่นิยมในหลากหลายอุตสาหกรรมและมีเสียงตอบรับที่ดี

รหัสสินค้า
KUC12-030E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 272.68

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาด ท่อเหล็ก วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) 12 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 12 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G (เกลียว)
ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 40 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 250
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KUC12-030E ในชุด ข้อต่อทนต่อแรงสั่นสะเทือน ข้อต่อตาไก่ สำหรับท่อเหล็ก NE-Type - ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับสายยาง