1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งแบบไม่ต้องเผา สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิด NE ชนิดท่อเหล็ก - ข้อต่อ (เกลียวใน)

ข้อต่อฟิตติ้งแบบไม่ต้องเผา สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิด NE ชนิดท่อเหล็ก - ข้อต่อ (เกลียวใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้สกรู เชื่อม เผาด้วยความร้อน หรือพ่นด้วยแก๊ส ท่อยังสามารถงอได้ด้วย

รหัสสินค้า
KCT04-010N
KCT06-010E
KCT06-020E
KCT06-030E
KCT08-010E
KCT08-020E
KCT08-030E
KCT10-010E
KCT10-020E
KCT10-030ESALE
KCT10-040ESALE
KCT11-020N
KCT12-020E
KCT12-030E
KCT12-040E
KCT13-020N
KCT15-030ESALE
KCT16-030ESALE
KCT16-040E
KCT20-060ESALE
KCT27-060NSALE
KCT43-100N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 165.68

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -ขนาด ท่อเหล็ก--441 / 8B (6 A)50

฿ 133.12

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขนาด ท่อเหล็ก--661 / 8B (6 A)50

฿ 133.12

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--661 / 4B (8 A)50

฿ 227.61

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 23 วัน -ขนาด ท่อเหล็ก--663 / 8B (10 A)50

฿ 160.48

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--881 / 8B (6 A)50

฿ 154.06

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขนาด ท่อเหล็ก--881 / 4B (8 A)50

฿ 223.74

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขนาด ท่อเหล็ก--883 / 8B (10 A)50

฿ 474.44

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 23 วัน -ขนาด ท่อเหล็ก--10101 / 8B (6 A)40

฿ 173.42

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขนาด ท่อเหล็ก--10101 / 4B (8 A)40

฿ 223.74

฿ 102.11

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--10103 / 8B (10 A)40

฿ 270.19

฿ 130.02

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขนาด ท่อเหล็ก--10101 / 2B (15 A)40

฿ 269.89

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -ท่อเหล็ก ขนาด JIS61/8-10.501 / 4B (8 A)40

฿ 223.74

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--12121 / 4B (8 A)40

฿ 223.74

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขนาด ท่อเหล็ก--12123 / 8B (10 A)40

฿ 270.19

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--12121 / 2B (15 A)40

฿ 334.70

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -ท่อเหล็ก ขนาด JIS81/4-13.801 / 4B (8 A)40

฿ 250.84

฿ 129.11

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--15153 / 8B (10 A)40

฿ 280.62

฿ 126.50

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--16163 / 8B (10 A)31

฿ 270.19

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 23 วัน -ขนาด ท่อเหล็ก--16161 / 2B (15 A)31

฿ 338.85

฿ 203.41

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาด ท่อเหล็ก--20203 / 4B (20 A)31

฿ 916.34

฿ 439.93

COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ท่อเหล็ก ขนาด JIS203/4-27.23 / 4B (20 A)31

฿ 3,525.00

IHR COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 30 วัน -ท่อเหล็ก ขนาด JIS321 1/4-42.71 1 / 4B (32 A)21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 250 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa