(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูง (13.7 MPa~) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป ดัดท่อได้โดยไม่ต้องตัดเฉือนเกลียว ทำเชื่อม แฟลร์ และบัดกรีเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
KLF10-020E |
KLF10-030E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 422.96 ฿ 203.32 | COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 653.81 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด ท่อเหล็ก | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า |
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) | 10 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 10 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 40 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง