1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ความดัน สูง เม็ดมีด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เชื่อม WUA ข้อต่อยูเนี่ยน A type

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ความดัน สูง เม็ดมีด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เชื่อม WUA ข้อต่อยูเนี่ยน A type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยน อุปกรณ์เชื่อม ปลั๊กอิน ชนิดหนึ่ง
[คุณสมบัติ]
·ฟิตติ้งสำหรับท่อ ความดัน ปานกลางและสูงสำหรับระบบไฮดรอลิกส์ทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ไฮดรอลิก เช่นเดียวกับใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิโตรเลียม LNG โรงงานผลิตสารเคมีและ เหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
WUA02-000JSALE
WUA04-000JSALE
WUA06-000J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว บังคับ ท่อเหล็ก OD
(φ)

฿ 399.85

฿ 209.40

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/414.3

฿ 498.97

฿ 271.34

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/222.2

฿ 643.58

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 3/427.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง เชื่อมปลั๊ก รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน