(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามทางตัวทีของฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสำหรับท่อแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อแรงดันสูงและแรงดันปานกลางสำหรับระบบไฮดรอลิคทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การใช้งาน]
· ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิคและโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแก๊สธรรมชาติ, โรงงานสารเคมี และโรงงานผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
STA02-000F |
STA03-000F |
STA04-000F |
STA06-000F |
STA08-000F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.48 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 239.23 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 323.88 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 460.26 ฿ 212.64 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 696.63 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง