(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซ็อกเก็ต (รุ่น A) ตัวเมียและตัวผู้ของฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อแรงดันสูงและแรงดันปานกลางสำหรับระบบไฮดรอลิคทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การใช้งาน]
· ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิคและโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแก๊สธรรมชาติ, โรงงานสารเคมี และโรงงานผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
SSS02-020J |
SSS03-030J |
SSS04-040J |
SSS06-060J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.07 ฿ 95.53 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 237.83 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 292.10 ฿ 154.35 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 542.17 ฿ 258.34 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ช่องเสียบ เกลียวนอก ตัวเมีย | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | R | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง