(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กที่มีหัวสี่เหลี่ยมของฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อแรงดันสูงและแรงดันปานกลางสำหรับระบบไฮดรอลิคทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การใช้งาน]
· ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิคและโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแก๊สธรรมชาติ, โรงงานสารเคมี และโรงงานผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ชนิดการเชื่อมต่อ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ค่ากำหนดของเกลียว M1 | 1 / 4B (8 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPC02-000J ในชุด ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, ปลั๊กหัวสี่เหลี่ยม SPC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง