1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, ปลั๊กหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม SPA

ฟิตติ้งท่อแรงดันสูง, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, ปลั๊กหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม SPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กที่มีหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมของฟิตติ้งชนิดเกลียวของท่อแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อแรงดันสูงและแรงดันปานกลางสำหรับระบบไฮดรอลิคทั่วไป
·สอดคล้องกับตาราง ท่อเหล็ก
[การใช้งาน]
· ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิคและโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โรงงานแก๊สธรรมชาติ, โรงงานสารเคมี และโรงงานผลิตเหล็กกล้า เป็นต้น
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีตลาดในหลายอุตสาหกรรมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SPA01-000JSALE
SPA02-000JSALE
SPA03-000J
SPA04-000J
SPA06-000J
SPA08-000JSALE
SPA12-000J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว M1

฿ 46.65

฿ 13.04

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1 / 8B (6 A)

฿ 57.65

฿ 22.70

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1 / 4B (8 A)

฿ 56.60

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3 / 8B (10 A)

฿ 85.14

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน -1 / 2B (15 A)

฿ 191.67

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 103 / 4B (20 A)

฿ 364.96

฿ 170.87

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1B (25 A)

฿ 1,931.23

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ชนิดการเชื่อมต่อ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่