(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ของอุปกรณ์ ความกด, ความอัด, ความดัน สำหรับ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·สามารถใช้กับท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
MDUR6M-4SS |
MDUR8M-4SS |
MDUR10M-4SS |
MDUR10M-6SS |
MDUR12M-8SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD (ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน) (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/4 | 42.3 | ||
฿ 763.07 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 1/4 | 43.6 | ||
฿ 1,002.19 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1/4 | 44.9 | ||
฿ 1,002.19 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 47.3 | ||
฿ 1,404.06 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 1/2 | 52.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง