(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งยูเนี่ยนสามทางตัวที รุ่นเฟอร์รูลคู่ MDTA ที่ผลิตโดย Ihara Science ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านฟิตติ้งสำหรับแรงดันสูงที่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเตนเลส
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
MDTA4MSS |
MDTA6MSS |
MDTA8MSS |
MDTA10MSS |
MDTA12MSS |
MDTA16MSS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,443.43 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 25.8 | ||
฿ 1,214.86 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 29.7 | ||
฿ 1,367.24 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 30.0 | ||
฿ 1,525.00 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 31.8 | ||
฿ 2,395.81 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 37.2 | ||
฿ 2,852.96 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 38.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง