(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก สำหรับ ข้อต่อ ชนิดกัดสำหรับ ท่อ/ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· ฟิตติ้งคอนเนคเตอร์ ชนิดเฟอร์รูลคู่ DCT (เกลียวนอก)
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับงานท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการติดตั้งการผลิต สารกึ่งตัวนำ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.77 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/16 | NPT | 1/8 | 25.5 | ||
฿ 424.65 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | R | 1/8 | 29.8 | ||
฿ 518.71 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/8 | R | 1/4 | 35.2 | ||
฿ 483.87 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | NPT | 1/16 | 32.9 | ||
฿ 323.61 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | NPT | 1/8 | 32.9 | ||
฿ 525.68 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | NPT | 3/8 | 38.5 | ||
฿ 755.61 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4 | NPT | 1/2 | 44.1 | ||
฿ 323.61 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | R | 1/8 | 32.9 | ||
฿ 354.80 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | R | 1/4 | 37.8 | ||
฿ 487.35 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | R | 3/8 | 39.5 | ||
฿ 466.45 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | NPT | 1/4 | 40.0 | ||
฿ 529.16 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | NPT | 3/8 | 40.0 | ||
฿ 766.06 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | NPT | 1/2 | 45.6 | ||
฿ 543.10 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | R | 1/8 | 35.2 | ||
฿ 466.45 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | R | 1/4 | 40.0 | ||
฿ 529.16 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | R | 3/8 | 41.0 | ||
฿ 1,069.16 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | R | 3/4 | 48.5 | ||
฿ 884.52 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | NPT | 1/4 | 43.6 | ||
฿ 856.65 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | NPT | 3/8 | 43.6 | ||
฿ 786.97 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | NPT | 1/2 | 48.4 | ||
฿ 759.10 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | R | 1/4 | 43.6 | ||
฿ 786.97 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | R | 3/8 | 44.6 | ||
฿ 786.97 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | R | 1/2 | 48.4 | ||
฿ 1,292.13 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2 | R | 3/4 | 51.3 | ||
฿ 1,490.71 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | NPT | 1/2 | 50.7 | ||
฿ 1,445.42 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | NPT | 3/4 | 50.7 | ||
฿ 1,490.71 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | R | 1/2 | 50.7 | ||
฿ 1,337.42 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | R | 3/4 | 52.7 | ||
฿ 2,413.94 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | R | 1 | 57.9 | ||
฿ 2,692.65 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | NPT | 1 | 62.6 | ||
฿ 2,891.23 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | R | 3/4 | 59.6 | ||
฿ 2,692.65 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | R | 1 | 62.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง