1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งอะแดปเตอร์ท่อ ชนิดเฟอร์รูลคู่ MDHA

ฟิตติ้งอะแดปเตอร์ท่อ ชนิดเฟอร์รูลคู่ MDHA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 378.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งอะแดปเตอร์ท่อ ชนิดเฟอร์รูลคู่ MDHA ที่ผลิตโดย Ihara Science ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านฟิตติ้งสำหรับแรงดันสูงที่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเเตนเลส
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ อากาศ ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส

รหัสสินค้า
MDHA6M-R4SS
MDHA8M-R4SS
MDHA12M-R8SS
MDHA12M-R12SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 378.58

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 33 วัน 61/436.5

฿ 498.97

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 81/437.1

฿ 769.12

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 33 วัน 121/249.8

฿ 1,032.77

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 33 วัน 123/453.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600