(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง CE Series ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับ อุปกรณ์ไฮดรอลิคภายใต้ความดันสูงสุดที่ 13.7MPa
รหัสสินค้า |
---|
KUA06-000CE |
KUA08-000CE |
KUA10-000CE |
KUA12-000CE |
KUA16-000CE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.88 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 295.47 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 475.00 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 491.67 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 725.00 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด ท่อเหล็ก | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 13.7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง