(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "ไร้ ปลอดสารตะกั่ว ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ทั้งหมด" นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ สารหล่อลื่น เพิ่มเติมและไม่ใช้ สายนำไฟฟ้า ใด ๆ เลย
Daidyne DDK05 เป็นแบริ่งคอมโพสิตที่รวมพื้นผิวแบริ่งโพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) ที่มีแรงเสียดทานต่ำผ่านการใช้สารเติมเต็มพิเศษที่มีความแข็งแรงและความคงตัวของขนาดของแผ่นรองโลหะ
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น เลื่อนได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้อง การหล่อลื่น เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไดนามิกและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตมีขนาดเล็กมาก"สติ๊กสลิป" ที่รู้จักกันทั่วไปไม่เกิดขึ้นปลอดภัยที่จะใช้ใน น้ำมัน
·สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิ -200 ° C ถึง + 280 ° C
·เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ได้แก่ โหลดไฟฟ้า สูงการรับ แรง กระแทกการ โหลดไฟฟ้า การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง และการเคลื่อนที่แบบสั่น
·ปราศจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต (เมื่อติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น แต่ละตัวมีความต้านทานไฟฟ้า 1 ถึง 10 Ωต่อ 1 ซม. ^ 2)
· พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น มี ทนสารเคมี เหนือกว่ามันยังไม่ได้รับผลกระทบจากตัวทำละลายเช่นปิโตรเลียมและแอลกอฮอล์
·จะไม่ทำให้ เพลา ผสมพันธุ์เสียหาย
· อายุการใช้งาน เป็นพิเศษ
· ตลับลูกปืน/รองลื่น มี น้ำหนักเบา และบาง (หนาที่สุด 3 มม.) จึงไม่ต้องใช้พื้นที่มากนักกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการ การออกแบบ กะทัดรัด
·ลดเสียงรบกวนในการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
K5T06 |
K5T08 |
K5T10 |
K5T12 |
K5T14 |
K5T16 |
K5T18 |
K5T20 |
K5T22 |
K5T24 |
K5T25 |
K5T30 |
K5T35 |
K5T40 |
K5T45 |
K5T50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.74 ฿ 23.00 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 16 | 1.5 | ||
฿ 45.29 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 18 | 1.5 | ||
฿ 57.65 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 24 | 1.5 | ||
฿ 61.87 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 26 | 1.5 | ||
฿ 69.85 ฿ 35.60 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 30 | 1.5 | ||
฿ 72.42 ฿ 40.11 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 32 | 1.5 | ||
฿ 138.72 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 36 | 1.5 | ||
฿ 119.58 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 38 | 1.5 | ||
฿ 89.31 | DDM DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 42 | 1.5 | ||
฿ 92.33 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 44 | 1.5 | ||
฿ 107.97 ฿ 64.80 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 48 | 1.5 | ||
฿ 112.53 ฿ 65.50 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 54 | 1.5 | ||
฿ 136.66 | DDM DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 62 | 1.5 | ||
฿ 252.93 | DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 42 | 66 | 1.5 | ||
฿ 200.52 | DDM DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 48 | 74 | 2 | ||
฿ 216.00 | DDM DRY BEARING DDK05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | 78 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | หลายชั้น | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความร้อน | การปรากฏตัวของ แผ่นเพลท แหวนรอง แรงดึง รูต๊าปเกลียว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง