(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น สำหรับการรับน้ำหนักมากพร้อมปลั๊กแบบฝังที่ผลิตโดยใช้ สารหล่อลื่น ตัน คัดสรรมาอย่างดีและ ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดงผสม
โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และปลั๊กสามารถเลือกให้ตรงกับการ การใช้งาน และสภาพการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง ไม่ต้องจ่าย น้ำมัน
·คุณสมบัติ ทนการเสียดสี โดดเด่น
·ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
·สามารถใช้งานได้ภายใต้อุณหภูมิที่หลากหลาย จากต่ำไปสูง
· การออกแบบ ฟรีในแง่ของ รูปทรง และขนาด
· การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี เหนือกว่า
·ทนต่อแรงกระแทกที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
TA1003 |
TA1203 |
TA1203N |
TA12010 |
TA1303 |
TA1403 |
TA1503 |
TA1603 |
TA1603N |
TA1803 |
TA2005 |
TA2505 |
TA3005 |
TA3505 |
TA4007 |
TA4507 |
TA5008 |
TA6008 |
TA6508 |
TA7010 |
TA8010 |
TA9010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) | การปรากฏตัวของ แผ่นเพลท แหวนรอง แรงดึง รูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.97 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.2 | 30 | 3 | การมี | ||
฿ 537.68 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.2 | 40 | 3 | การมี | ||
฿ 537.68 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.2 | 40 | 3 | ไม่ | ||
฿ 3,801.11 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 120.5 | 200 | 10 | การมี | ||
฿ 537.68 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13.2 | 40 | 3 | การมี | ||
฿ 576.39 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14.2 | 40 | 3 | การมี | ||
฿ 653.81 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15.2 | 50 | 3 | การมี | ||
฿ 653.81 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16.2 | 50 | 3 | การมี | ||
฿ 653.81 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16.2 | 50 | 3 | ไม่ | ||
฿ 692.52 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18.2 | 50 | 3 | การมี | ||
฿ 653.81 | DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.2 | 50 | 5 | การมี | ||
฿ 653.81 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25.2 | 55 | 5 | การมี | ||
฿ 731.23 ฿ 283.72 | DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.2 | 60 | 5 | การมี | ||
฿ 621.68 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35.2 | 70 | 5 | การมี | ||
฿ 969.15 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40.2 | 80 | 7 | การมี | ||
฿ 1,246.48 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45.2 | 90 | 7 | การมี | ||
฿ 1,352.00 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.3 | 100 | 8 | การมี | ||
฿ 1,702.10 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 60.3 | 120 | 8 | การมี | ||
฿ 1,858.67 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 65.3 | 125 | 8 | การมี | ||
฿ 2,004.19 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70.3 | 130 | 10 | การมี | ||
฿ 2,422.48 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80.3 | 150 | 10 | การมี | ||
฿ 2,892.19 | DDM DRY BEARING TA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 90.5 | 170 | 10 | การมี |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โลหะ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง