1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุ มาตรฐาน ชนิด Thermalloy d

วัสดุ มาตรฐาน ชนิด Thermalloy d
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 310.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น จากโลหะ ( วัสดุ มาตรฐาน ) ซึ่ง สารหล่อลื่น ตัน จะกระจายอย่างละเอียดและสม่ำเสมอใน วัสดุฐาน โลหะ
[คุณสมบัติ]
·โลหะผสม บรอนซ์ ถูกนำเสนอเป็น วัสดุ มาตรฐาน สำหรับเทอร์มอลลอยชนิด D และยังมีจำหน่ายเป็นชิ้นส่วน มาตรฐาน (บูชสำเร็จรูป) (ผลิตภัณฑ์ สายนำไฟฟ้า- บรอนซ์ ผลิตตามสั่งเท่านั้น)

รหัสสินค้า
B1/6BR12-20DM
B1/6BR20-40DM
B1/6BR30-50DM
B1/6BR45-60DM
B1/6TU20-8-30DM
B1/6TU25-15-30DM
B1/6TU30-15-50DM
B1/6TU30-20-40DM
B1/6TU35-25-40DM
B1/6TU40-20-60DM
B1/6TU40-30-40DM
B1/6TU45-25-60DM
B1/6TU45-35-40DM
B1/6TU50-30-60DM
B1/6TU50-40-40DM
B1/6TU55-45-50DM
B1/6TU60-40-60DM
B1/6TU60-50-50DM
B1/6TU65-55-50DM
B1/6TU70-55-60DM
B1/6TU75-60-50DM
B1/8BR12-20DM
B1/8BR20-40DM
B1/8BR30-50DM
B1/8BR45-50DM
B1/8TU20-8-30DM
B1/8TU25-15-30DM
B1/8TU30-15-50DM
B1/8TU30-20-40DM
B1/8TU35-25-40DM
B1/8TU40-20-50DM
B1/8TU45-25-50DM
B1/8TU45-35-40DM
B1/8TU50-40-40DM
B1/8TU55-45-50DM
B1/8TU60-40-50DM
B1/8TU60-50-50DM
B1/8TU65-55-50DM
B1/8TU70-55-50DM
B1/8TU75-60-50DM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสัญลักษณ์ วัสดุ ID OD
(φ)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ความดัน พื้นผิว
(MPa)

฿ 388.24

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/6-12.502010 ถึง 30

฿ 526.73

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/6-20.454010 ถึง 30

฿ 918.33

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/6-30.555010 ถึง 30

฿ 2,281.55

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/6-45.756010 ถึง 30

฿ 453.43

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/67.0020.453010 ถึง 30

฿ 544.45

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/614.1025.553010 ถึง 30

฿ 754.81

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/614.1030.555010 ถึง 30

฿ 622.02

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/619.0030.554010 ถึง 30

฿ 639.23

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/624.0035.604010 ถึง 30

฿ 1,488.47

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/619.0040.606010 ถึง 30

฿ 751.87

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/629.0040.604010 ถึง 30

฿ 1,718.99

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/624.0045.756010 ถึง 30

฿ 825.68

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/634.0545.754010 ถึง 30

฿ 1,807.00

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/629.0050.606010 ถึง 30

฿ 945.93

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/639.2550.604010 ถึง 30

฿ 1,232.32

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/644.0555.605010 ถึง 30

฿ 2,452.39

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/639.2560.956010 ถึง 30

฿ 1,393.65

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/649.0560.955010 ถึง 30

฿ 1,477.32

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/654.0565.655010 ถึง 30

฿ 2,447.28

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/654.0570.656010 ถึง 30

฿ 2,438.45

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/659.0575.655010 ถึง 30

฿ 310.47

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/8-12.50201 ถึง 10

฿ 525.95

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/8-20.45401 ถึง 10

฿ 915.85

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/8-30.55501 ถึง 10

฿ 1,961.52

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/8-45.75501 ถึง 10

฿ 453.43

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/87.0020.45301 ถึง 10

฿ 542.07

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/814.1025.55301 ถึง 10

฿ 750.79

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 48 วัน 10B1/814.1030.55501 ถึง 10

฿ 620.94

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/819.0030.55401 ถึง 10

฿ 637.53

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/824.0035.60401 ถึง 10

฿ 1,239.14

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/819.0040.60501 ถึง 10

฿ 1,444.13

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/824.0045.75501 ถึง 10

฿ 827.38

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/834.0545.75401 ถึง 10

฿ 948.26

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 43 วัน 10B1/839.2550.60401 ถึง 10

฿ 1,233.56

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 3 วัน 10B1/844.0555.60501 ถึง 10

฿ 2,044.26

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/839.2560.95501 ถึง 10

฿ 1,390.40

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/849.0560.95501 ถึง 10

฿ 1,479.48

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/854.0565.65501 ถึง 10

฿ 2,038.68

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/854.0570.65501 ถึง 10

฿ 2,431.32

DDM DRY BEARING D 1 ชิ้น 34 วัน 10B1/859.0575.65501 ถึง 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ท่อเหล็ก วัสดุ ระบบ โลหะ