(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพลทปรับระดับชนิดกลม ทำจากโลหะหล่อทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิด | ขนาดด้านล่าง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ID (φ) | สกรู ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 725.00 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | ชนิดเครื่องเขียน | ø 80 | 25 | - | - | ||
฿ 800.03 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบยึดพุก | ø 80 | 25 | 13 | - | ||
฿ 850.00 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบยึดพุก | ø 80 | 25 | 20 | - | ||
฿ 816.66 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบขันแน่น | ø 80 | 25 | - | 10X1.5 | ||
฿ 975.00 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | ชนิดเครื่องเขียน | ø 100 | 35 | - | - | ||
฿ 1,021.36 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบยึดพุก | ø 100 | 35 | 13 | - | ||
฿ 1,061.87 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบยึดพุก | ø 100 | 35 | 20 | - | ||
฿ 1,061.87 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบขันแน่น | ø 100 | 35 | - | 10X1.5 | ||
฿ 1,061.87 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | ชนิดเครื่องเขียน | ø 100 | 45 | - | - | ||
฿ 1,102.39 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบยึดพุก | ø 100 | 45 | 13 | - | ||
฿ 1,142.90 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบยึดพุก | ø 100 | 45 | 20 | - | ||
฿ 1,162.86 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบยึดพุก | ø 100 | 45 | 24 | - | ||
฿ 1,102.39 | IWT SET BASE LPC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FC250 | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | แบบขันแน่น | ø 100 | 45 | - | 10X1.5 | ||
฿ 1,808.43 | IWT SET BASE LPCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | ชนิดเครื่องเขียน | ø 80 | 30 | - | - | ||
฿ 1,718.50 | IWT SET BASE LPCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | แบบยึดพุก | ø 80 | 30 | 13 | - | ||
฿ 1,853.15 | IWT SET BASE LPCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | แบบขันแน่น | ø 80 | 30 | - | 10X1.5 | ||
฿ 3,339.79 | IWT SET BASE LPCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | ชนิดเครื่องเขียน | ø 100 | 40 | - | - | ||
฿ 3,493.40 | IWT SET BASE LPCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | แบบยึดพุก | ø 100 | 40 | 13 | - | ||
฿ 3,289.13 | IWT SET BASE LPCS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | แบบขันแน่น | ø 100 | 40 | - | 10X1.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง