(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แบบมีรูสำหรับใส่โบลท์ พุก หรืออื่นๆ เพื่อใช้ยึดกับพื้นผิวให้แน่น
· ชนิดเกลียวละเอียดที่ปรับระดับได้แม้จะออกแรงเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
LB-A24-H13 |
LB-A32-H20 |
LB-A36-H24 |
LB-B24-H13 |
LB-B32-H20 |
LB-B36-H24 |
LBS-A24-H13 |
LBS-B24-H13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู MXP | ID d1 (φ) | หัว สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.00 | IWT SET BASE LB-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 24X1.5 | 13 | มาตรฐาน | ||
฿ 719.61 | IWT SET BASE LB-A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 32X1.5 | 20 | มาตรฐาน | ||
฿ 875.00 | IWT SET BASE LB-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 36X1.5 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 538.20 | IWT SET BASE LB-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 24X1.5 | 13 | หัวเล็ก | ||
฿ 618.62 | IWT SET BASE LB-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 32X1.5 | 20 | หัวเล็ก | ||
฿ 719.61 | IWT SET BASE LB-B | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 36X1.5 | 24 | หัวเล็ก | ||
฿ 1,182.81 | IWT SET BASE LBS-A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 24X1.5 | 13 | มาตรฐาน | ||
฿ 920.97 | IWT SET BASE LBS-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 24X1.5 | 13 | หัวเล็ก |
กำลังโหลด …
ความยาว L | 80 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง